Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale del telaio
- Tipo di maniglia
- Larghezza
- Funziona con
- Materiale del rivestimento
- Altezza del rack
- Materiale
- Finitura
- Colore telaio
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Montaggio
- Quantità nella confezione
- Codice colore
- Codice colore telaio
- Colore del rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore del rivestimento
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensioni delle filettature
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Carico statico
- Finitura posteriore
- Bordi trattati
- È conforme a
- Tensione di alimentazione
- Numero di comparti
- Alimentazione ridondante
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di dosaggio
Prodotti | 297 risultati (2189 items)

nVent ERIFLEX FleXbus Kit supporti di costa trifase + neutro
Il kit di supporto nVent ERIFLEX FleXbus su Edge 3 poli + neutro è progettato per supportare i conduttori nVent ERIFLEX FleXbus. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit supporti di costa trifase + neutro, 100 mm x 175,5 mm
FleXbus Kit supporti di costa trifase + neutro, 87,5 mm x 123,5 mm

nVent ERIFLEX FleXbus Terminale di estensore piatto tipo 3 preformato
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 3 piano e piegato è uno strumento opzionale che offre maggiori possibilità di connessione per il connettore nVent ERIFLEX FleXbus.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato,
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato,
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato, 640 mm²

Terminali di potenza da capocorda a capocorda SBLL-800
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a capocorda, 800 A

Terminali di potenza da capocorda a tunnel SBLT-500
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a tunnel, 500 A

Terminali di potenza da capocorda a tunnel SBLT-800
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a tunnel, 800 A

nVent ERIFLEX FleXbus Kit supporti piani trifase
Il kit di supporto nVent ERIFLEX FleXbus Flat 3 poli è progettato per supportare i conduttori nVent ERIFLEX FleXbus. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit supporti piani trifase, 138 mm x 123 mm
FleXbus Kit supporti piani trifase, 87,5 mm x 113 mm

Crimpatrice per inserti e cutter di profilo in alluminio nVent ERIFLEX FleXbus
Questo strumento composto di crimpatrice per inserti e cutter di rotaie in alluminio è progettato per risparmiare tempo e tagliare la rotaia di alluminio usata per il sistema di rinforzo e supporto FleXbus senza bave o deformazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Crimpatrice per inserti e cutter di profilo in alluminio nVent ERIFLEX FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus Dispenser schiuma ignifuga FFBD
Il dispenser di barriera in schiuma nVent ERIFLEX FleXbus FFBD è una pistola manuale per applicare la barriera in schiuma nVent ERIFLEX FleXbus. Il suo design resistente è perfetto per un uso frequente ad alto volume intorno ad angoli, curve e spazi ristretti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Dispenser schiuma ignifuga FFBD

Ripartitore di potenza quadripolari TRC, 400 A
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, piatto, 400 A

Accessorio per il fissaggio dei terminali di potenza SBLEC
Accessorio di fissaggio terminale di potenza.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Accessorio di fissaggio terminale di potenza

Terminali di potenza da tunnel a tunnel SBTT-800
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da tunnel a tunnel, 800 A

Ripartitore di potenza quadripolari compatti TD, 160 A
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.