Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Colore
- Profondità
- Materiale telaio
- Tipo di maniglia
- Larghezza
- Funziona con
- Materiale rivestimento
- Altezza cremagliera
- Materiale
- Fine
- Colore cornice
- Altezza
- Lunghezza
- Tipo di bloccaggio
- Montaggio
- Quantità imballaggio
- Codice colore
- Codice colore cornice
- Colore rivestimento
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore rivestimento
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensione filettatura
- Diametro
- Profondità
- Finitura anteriore
- Carico statico
- Finitura posteriore
- Bordi trattati
- Conforme a.
- Tensione di alimentazione
- Numero di scomparti
- Alimentatore ridondante
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico statico
- Carico dinamico
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Prodotti | 295 risultati (2091 items)

Blocco Firestop FBB ERIFLEX FleXbus nVent
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB (EN o UL) è un prodotto elastico a forma di blocco costituito da poliuretano e additivi antincendio intumescenti. Viene utilizzato per riempire grandi aree vuote e può essere facilmente tagliato per adattarsi a qualsiasi dimensione o layout.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Blocco anti-incendio FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) Indice di infiammabilità
FleXbus Blocco anti-incendio FBB, 130 mm

Forbici FleXbus ERIFLEX nVent
La forbice nVent ERIFLEX FleXbus viene utilizzata per tagliare il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus alla lunghezza corretta. Grazie alle sue lame temprate e rettificate con precisione, crea un taglio pulito e regolare senza causare schiacciamenti o deformazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Tranciatrice

Copertura IP2X per trasformatore FleXbus ERIFLEX nVent per 2 conduttori per fase
Il coperchio del trasformatore nVent ERIFLEX FleXbus IP2X per 2 conduttori per fase viene utilizzato se l'alimentatore non è dotato di un proprio coperchio. Tipicamente utilizzato per applicazioni che richiedono una gamma di alimentazione da 2000 a 3150 kVA.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Calotta di protezione IP2x per trasformatore, 2 conduttori per fase

Blocco di distribuzione bipolare BD, 100/125 A.
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. potenza bipolare, 100/125 A, 1 cavo lato linea e 6 connes. lato carico
Distr. potenza bipolare, 100/125 A, 1 cavo lato linea e 14 connes. lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 100/125 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. di potenza quadripol, 100/125 A, 1 cavo lato linea e 6 connes lato carico
Distr. di potenza quadrip., 100/125 A, 1 cavo lato linea e 10 connes lato carico
Distr. di potenza quadrip., 100/125 A, 1 cavo lato linea e 14 connes lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TR, 400 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo. Si fissa facilmente su un profilato DIN o si monta mediante viti. Pronto per l’uso.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, 400 A

Terminale di alimentazione Lug-to-Lug SBLL-800
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a capocorda, 800 A

Terminale di alimentazione Lug-to-Tunnel SBLT-500
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a tunnel, 500 A

Terminale di alimentazione da tunnel a tunnel SBTT-500
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da tunnel a tunnel, 500 A

Kit di supporto FleXbus ERIFLEX nVent sul bordo 3 poli, neutro
Il kit di supporto nVent ERIFLEX FleXbus su Edge 3 poli + neutro è progettato per supportare i conduttori nVent ERIFLEX FleXbus. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit supporti di costa trifase + neutro, 100 mm x 175,5 mm
FleXbus Kit supporti di costa trifase + neutro, 87,5 mm x 123,5 mm

Piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC con collegamento PE
La piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC con connessione PE è una parte in rame stagnato utilizzata per fornire un forte contatto elettrico e per mantenere l'espansione della treccia durante la compressione. La connessione PE consente al conduttore di interconnettere neutro e terra/terra.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Piastra con connessione PE, 12,5 mm Foro 1, 18,5 mm Foro 2
FleXbus Piastra con connessione PE, 10,5 mm Foro 1, 14,5 mm Foro 2

Prolunga FleXbus ERIFLEX tipo 3 nVent piegata e semplice
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 3 piano e piegato è uno strumento opzionale che offre maggiori possibilità di connessione per il connettore nVent ERIFLEX FleXbus.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato,
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato,
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato, 640 mm²