Skip to main content

Selezionare il Paese/la lingua preferita

Enterprise, Hyperscale, Multi-tenant
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 0
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Altezza
      Applica
    • Grado di protezione
    • Tipo
    • Colore
    • Profondità
        Applica
      • Materiale del telaio
      • Tipo di maniglia
      • Larghezza
          Applica
        • Funziona con
        • Materiale del rivestimento
        • Altezza del rack
            Applica
          • Materiale
          • Finitura
          • Colore telaio
          • Altezza
              Applica
            • Lunghezza
                Applica
              • Tipo di bloccaggio
              • Montaggio
              • Quantità nella confezione
              • Codice colore
              • Codice colore telaio
              • Colore del rivestimento
              • Schermatura EMC
              • Larghezza rack
              • Prese commutate
              • Codice colore del rivestimento
              • Larghezza
                  Applica
                • Corrente nominale
                • Dimensioni delle filettature
                • Diametro
                    Applica
                  • Profondità
                      Applica
                    • Finitura anteriore
                    • Carico statico
                        Applica
                      • Finitura posteriore
                      • Bordi trattati
                      • È conforme a
                      • Tensione di alimentazione
                      • Numero di comparti
                          Applica
                        • Alimentazione ridondante
                        • Tensione nominale
                        • Alimentazione liquido di raffreddamento
                        • Carico statico
                            Applica
                          • Carico dinamico
                          • Carico dinamico
                              Applica
                            • Unità rack
                            • Tipo di dosaggio
                            Filter0

                            Sottocategorie

                            Server Racks and Cabinets

                            Server Racks and Cabinets

                            Power Distribution

                            Power Distribution

                            Rack Technology

                            Rack Technology

                            Enclosure Cooling, Air

                            Enclosure Cooling, Air

                            Rack and Row Cooling, Liquid

                            Rack and Row Cooling, Liquid

                            Backup Power

                            Backup Power

                            Prodotti | 297 risultati (2189 items)

                            PH22073.jpg image

                            Terminali di potenza da capocorda a capocorda SBLL-250

                            I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
                            Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                            Terminale di potenza, da capocorda a capocorda, 250 A
                            nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

                            Conduttore nVent ERIFLEX FleXbus con repellente anti-roditori/anti-termiti

                            nVent ERIFLEX FleXbus è pronto per l'uso da un lato con collegamento diretto su barra o su terminali dell'interruttore. Questa versione speciale include repellente anti-roditori e anti-termiti.
                            Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 22.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 23.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 25.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 10.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 11.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 12.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 14.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 15.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 16.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 17.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 18.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 19.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 20.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg
                            Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 21.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg
                            PH32589.jpg image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Profilo preforato in alluminio

                            Il profilo perforato in alluminio nVent ERIFLEX FleXbus è progettato per l'uso con il kit di supporto FleXbus nVent ERIFLEX. I fori nel profilo in alluminio consentono di fissare il supporto direttamente a parete, soffitto o passerella.
                            Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                            FleXbus Profilo preforato in alluminio
                            PH3375.jpg image

                            Ripartitore di potenza bipolari BD, 80/100 A

                            Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
                            Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                            Distribut. potenza bipolare, 80/100 A, 1 cavo lato linea e 6 connes. lato carico
                            Distr. potenza bipolare, 80/100 A, 2 cavi lato linea e 13 conness. lato carico
                            PH5860.jpg image

                            Isolatori maschio/femmina a bassa tensione ISO-TP

                            Isolatore elettrico a bassa tensione.
                            Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                            Isolatori maschio/femmina a bassa tensione, 30 mm
                            Isolatori maschio/femmina a bassa tensione, 40 mm
                            Isolatori maschio/femmina a bassa tensione, 50 mm
                            Isolatori maschio/femmina a bassa tensione, 60 mm
                            PH22074.jpg image

                            Terminali di potenza da capocorda a capocorda SBLL-500

                            I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
                            Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                            Terminale di potenza, da capocorda a capocorda, 500 A
                            PH41632.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Kit supporti di costa trifase

                            Il kit di supporto FleXbus nVent ERIFLEX su Edge 3 Pole è progettato per supportare i conduttori FleXbus nVent ERIFLEX. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
                            Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                            FleXbus Kit supporti di costa trifase, 100 mm x 169 mm
                            FleXbus Kit supporti di costa trifase, 87,5 mm x 119 mm
                            PH41609.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Terminale di estensore piatto tipo 2 (prolunga)

                            nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 2 piano e piatto è uno strumento opzionale che offre maggiori possibilità di connessione per il connettore nVent ERIFLEX FleXbus.
                            Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                            FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 2 (prolunga),
                            FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 2 (prolunga),
                            FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 2 (prolunga), 640 mm²
                            PH41618.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Calotta di protezione IP2x per trasformatore, 2 conduttori per fase

                            Il coperchio del trasformatore nVent ERIFLEX FleXbus IP2X per 2 conduttori per fase viene utilizzato se l'alimentatore non è dotato di un proprio coperchio. Tipicamente utilizzato per applicazioni che richiedono una gamma di alimentazione da 2000 a 3150 kVA.
                            Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                            FleXbus Calotta di protezione IP2x per trasformatore, 2 conduttori per fase
                            PH31564.jpg image

                            Terminali di potenza da capocorda a tunnel SBLT-350

                            I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
                            Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                            Terminale di potenza, da capocorda a tunnel, 350 A
                            PH41624.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Piastra

                            La piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC è una parte rigida in rame stagnato utilizzata per fornire un forte contatto elettrico e mantenere l'espansione della treccia durante la compressione. Consente all'isolamento del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus di sovrapporsi sul palmo di connessione.
                            Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                            FleXbus Piastra, 100 mm x 41 mm
                            FleXbus Piastra, 50 mm x 32 mm
                            PH40535.jpg image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Blocco anti-incendio FBB

                            nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB (EN o UL) è un prodotto elastico a forma di blocco costituito da poliuretano e additivi antincendio intumescenti. Viene utilizzato per riempire grandi aree vuote e può essere facilmente tagliato per adattarsi a qualsiasi dimensione o layout.
                            Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
                            FleXbus Blocco anti-incendio FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) Indice di infiammabilità
                            FleXbus Blocco anti-incendio FBB, 130 mm