Refrigeratore d'aria-acqua in-Row 45, 1200D
I refrigeratori a file RackChiller (IRC) sono progettati per fornire un raffreddamento localizzato/supplementare a efficienza energetica nei data center. Il refrigeratore aria-liquido RackChiller in-Row 45 è una soluzione di raffreddamento di precisione modulare e scalabile che può sostituire o integrare la tradizionale infrastruttura di raffreddamento del data center. Le unità possono essere scalate in modo ottimale per soddisfare i requisiti di densità e ridondanza delle singole confezioni.
Il sistema di raffreddamento è integrato in un telaio mobile Varistar CP per un collegamento affiancato ideale a Varistar CP o rack di terze parti. Il refrigeratore è dotato di sportelli anteriori e posteriori perforati. Ciò consente un'integrazione perfetta in file di rack con contenimento di corridoi caldi o freddi. Le ventole integrate spostano l'aria di scarico calda dalla corsia calda attraverso uno scambiatore di calore aria-acqua, dove il calore viene trasferito a un circuito dell'acqua. L'aria viene quindi fornita nella corsia fredda verso l'attrezzatura.
Caratteristiche
- Refrigeratore aria/liquido in fila, ideale per il contenimento di corridoi caldi
- I componenti sostituibili a caldo semplificano la riparazione e ottimizzano la disponibilità
- Progettato per un funzionamento efficiente a temperature dell'acqua più elevate
- Combinazione con raffreddamento a liquido diretto al chip
- Standard modulare - facile da adattare ai requisiti individuali.
- Modifiche minime tra il design in-Row e LHX+ (in-rack) - semplificano la pianificazione, il layout e le specifiche
- Ventole, alimentatori, controller e distributore idraulico sono tutti sostituibili a caldo
- Controllo automatico della velocità della ventola e dell'apertura della valvola
- interfaccia touch screen ad alta risoluzione
- Collegamento idraulico ed elettrico attraverso la parte superiore o inferiore
- Monitoraggio tramite interfaccia Ethernet (browser Web, Modbus TCP, SNMP v2c) e Modbus RTU
Specifiche
Attributi del prodotto
Informazioni di prodotto aggiuntive
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.