Barra collettrice di messa a terra per telecomunicazioni, 305 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Barra collettrice di messa a terra per telecomunicazioni, 305 mm
Catalogo#: TGBA12L06P
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Soddisfa lo standard TIA-607-C ed è conforme alle indicazioni fornite da BICSI®
- Conforme agli standard NEMA®
- Accetta due capicorda con fori con fori per dadi da 5/16" o 7/16" (ferramenta non inclusa)
- Sono disponibili kit di giunzione con barra collettrice di messa a terra per estendere la lunghezza della barra collettrice stessa
Specifiche
Attributi del prodotto
Opuscolo
Certificazioni
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.