Strumento per crimpatura e compressione, alimentazione a batteria, Serie RKM3, Serie PKM3 Si spegne, #6 A trefoli-800 kcmil A trefoli, 16 mm² A trefoli-400 mm² A trefoli
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Strumento per crimpatura e compressione, alimentazione a batteria, Serie RKM3, Serie PKM3 Si spegne, #6 A trefoli-800 kcmil A trefoli, 16 mm² A trefoli-400 mm² A trefoli
Catalogo#: M3B
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Video
Caratteristiche
- Gamma a sezione trasversale larga
- Design ergonomico
- Batteria agli ioni di litio da 18 Volt ad alte prestazioni per una maggiore capacità di funzionamento
- Arresto di retrazione automatico (ARS) una volta completata la crimpatura
- Leggero e facile da utilizzare
- Include involucro personalizzato di facile trasporto
Specifiche
Attributi del prodotto
Opuscolo

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.