FleXbus Cesoia
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Video
Caratteristiche
- La cesoia viene utilizzata per tagliare in lunghezza il conduttore FleXbus
- Minor sforzo grazie alle leve bilanciate e la lama efficacie
- Giunto bullonato regolabile, vite autobloccante
- Lame temprate e affilate con precisione
- Consente un taglio netto e regolare senza causare schiacciamenti o deformazioni
- La protezione fornisce una maggiore sicurezza
- Acciaio speciale di alta qualità per utensili, forgiato e temprato ad olio
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Specifiche tecniche
Certificazioni
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1








- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.