Barra di terra, Nuda, 26 Connections, 0 Numero di disconnessioni, 1.500 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Barra di terra, Nuda, 26 Connections, 0 Numero di disconnessioni, 1.500 mm
Catalogo#: EEB26C506D0A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Fornisce una comoda e unica posizione di messa a terra e collegamento
- Barra di terra con collegamenti di disconnessione per testare il sistema di messa a terra
- Alta conduttività, trafilatura dura, rame elettrolitico con passo secondo norma EN 13601
- Comprende isolatori in poliammide privi di alogeni, hardware in acciaio inossidabile (EN 1.4401) e staffe di montaggio
- È possibile la progettazione e la produzione di barre personalizzate in base alle specifiche del cliente
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Certificazioni
DoC, ERICO, EEB
English
EN IEC 62561-1:2017
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.