Edge Compute and Micro Data Center
Filtra per
Filtro applicato:
0
Cancella filtri
- Tipo di prodotto
- Famiglia di prodotti
- Altezza
- Grado di protezione
- Tipo
- Tensione CA
- Colore
- Profondità
- Materiale telaio
- Tipo di maniglia
- Altezza cremagliera
- Larghezza
- Funziona con
- Fine
- Altezza
- Lunghezza
- Materiale
- Montaggio
- Quantità imballaggio
- Codice colore
- Schermatura EMC
- Larghezza rack
- Prese commutate
- Codice colore rivestimento
- Larghezza
- Corrente nominale
- Dimensione filettatura
- Tipo di parete
- Diametro
- Profondità
- Tipo di porta
- Finitura anteriore
- Accesso
- Finitura posteriore
- Carico statico
- Raffreddamento
- Bordi trattati
- Conforme a.
- Tensione di alimentazione
- Alimentatore ridondante
- Tensione nominale
- Alimentazione liquido di raffreddamento
- Carico dinamico
- Unità rack
- Tipo di misurazione
Prodotti | 173 risultati (1196 items)

Ruote Varistar con piedini regolabili
Rotelle ad alta capacità di carico con piedini regolabili per armadi Varistar.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Ruote Varistar CP con ⌀60 mm e 2 armadietti, 400 kg, altezza 80 mm

Rotelle Varistar con 2 armadietti
Rotelle ad alta capacità di carico per armadi Varistar.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Ruote Varistar CP con 2 armadietti, 900 kg

Guida C Varistar per profondità armadio
Guida C Varistar per profondità armadio.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Guida a C Varistar per armadietto profondità 600 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 800 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 900 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 1000 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 1100 mm
Guida a C Varistar per armadietto profondità 1200 mm

Superficie di scrittura per cassetti per armadi da 19"
Superficie di scrittura da utilizzare con il nostro cassetto da 19". È posizionato sul cassetto e può essere sollevato quando il cassetto è aperto.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Superficie di scrittura per cassetti per armadi da 19"

Leva Varistar
Maniglia a leva per sistemi IP, EMC e porte con diversi punti di bloccaggio.

Maniglia a leva Varistar CP con blocco numerico
Maniglia a leva con esclusione della chiave e blocco con tasti numerici.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Maniglia a leva Varistar CP con blocco numerico, chiave 1333

Luce LED, staffa da 19"
Adattare la distribuzione della luce alla situazione di installazione corrente.

Pannello cavi Varistar
Pannello per cavi verticale per armadi indipendenti Varistar polverizzato nel colore dell'armadietto.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 917H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 604H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 446H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 1019H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 670H 110 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 496H 110 W
Pannello cavi Varistar, 2200H 250 W
Pannello cavi Varistar, 1800H 150 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 2450H 250 W
Pannello cavi Varistar per armadio di colocazione, 2450H 150 W
Pannello cavi Varistar, 2000H 150 W
Pannello cavi Varistar, 2200H 150 W
Pannello cavi Varistar, 2000H 250 W

Occhiello cavo Varistar
Occhielli per cavi per la gestione dei cavi strutturati in verticale lungo i montanti Varistar.

Vite a testa cilindrica, Torx con rondella
Le parti accessorie come viti, rondelle e dadi consentono il montaggio di accessori da 19".

Rondella
Rondella utilizzata per il fissaggio del circuito stampato.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action

Kit guarnizioni Varistar
Materiale della guarnizione per rack di contenimento.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 1 armadio, 600 W
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 1 armadio, 800 W
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 10 armadi, 600 W
Kit di guarnizioni Varistar CP, orizzontale, per parte inferiore dell'armadio, per 10 armadi, 800 W