Backup Power
Prodotti | 61 risultati (619 items)

Kit di supporto FleXbus ERIFLEX nVent sul bordo 3 poli, neutro
Il kit di supporto nVent ERIFLEX FleXbus su Edge 3 poli + neutro è progettato per supportare i conduttori nVent ERIFLEX FleXbus. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit supporti di costa trifase + neutro, 100 mm x 175,5 mm
FleXbus Kit supporti di costa trifase + neutro, 87,5 mm x 123,5 mm

Piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC con collegamento PE
La piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC con connessione PE è una parte in rame stagnato utilizzata per fornire un forte contatto elettrico e per mantenere l'espansione della treccia durante la compressione. La connessione PE consente al conduttore di interconnettere neutro e terra/terra.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Piastra con connessione PE, 12,5 mm Foro 1, 18,5 mm Foro 2
FleXbus Piastra con connessione PE, 10,5 mm Foro 1, 14,5 mm Foro 2

Prolunga FleXbus ERIFLEX tipo 3 nVent piegata e semplice
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 3 piano e piegato è uno strumento opzionale che offre maggiori possibilità di connessione per il connettore nVent ERIFLEX FleXbus.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato,
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato,
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 3 preformato, 640 mm²

FIB. Di isolamento FleXbus ERIFLEX nVent
Il bendaggio isolante nVent ERIFLEX FleXbus FIB è un involucro intumescente costituito da gomma butilica con additivi ignifughi intumescenti e rinforzo in tessuto di vetro. Da utilizzare intorno ai conduttori FleXbus nVent ERIFLEX.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Nastro isolante speciale FIB

Cesoia FleXbus ERIFLEX nVent
La cesoia nVent ERIFLEX FleXbus viene utilizzata per tagliare il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus alla lunghezza corretta. Richiede meno sforzo grazie al favorevole rapporto di leva e alla geometria ottimizzata del tagliente.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Cesoia

Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 160 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.

Blocco di distribuzione a quattro poli TRC, 400 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, piatto, 400 A

Accessorio di fissaggio per terminali di alimentazione SBLEC
Accessorio di fissaggio terminale di potenza.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Accessorio di fissaggio terminale di potenza

Terminale di alimentazione Lug-to-Tunnel SBLT-800
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a tunnel, 800 A

Terminale di alimentazione da tunnel a tunnel SBTT-800
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da tunnel a tunnel, 800 A

Conduttore intrecciato isolato rotondo IBS Advanced, senza alogeni
Conduttore elettrico tondo, intrecciato e isolato IBS Advanced, privo di alogeni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 1.030 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 330 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 430 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 530 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 630 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 400 A, 120 mm², 830 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 1.030 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 330 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 430 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 530 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 630 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 500 A, 185 mm², 830 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 1.030 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 330 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 430 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 530 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 630 mm
Conduttore tondo intrecciato isolato IBS Advanced, 630 A, 240 mm², 830 mm

Kit di supporto FleXbus nVent ERIFLEX a 3 poli piatti
Il kit di supporto nVent ERIFLEX FleXbus Flat 3 poli è progettato per supportare i conduttori nVent ERIFLEX FleXbus. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit supporti piani trifase, 138 mm x 123 mm
FleXbus Kit supporti piani trifase, 87,5 mm x 113 mm