Backup Power
Prodotti | 61 risultati (619 items)

Kit di supporto FleXbus ERIFLEX nVent su bordo 3 poli
Il kit di supporto FleXbus nVent ERIFLEX su Edge 3 Pole è progettato per supportare i conduttori FleXbus nVent ERIFLEX. Se utilizzato con il profilo forato in alluminio, consente l'installazione dei conduttori affiancati o sovrapposti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Kit supporti di costa trifase, 100 mm x 169 mm
FleXbus Kit supporti di costa trifase, 87,5 mm x 119 mm

Piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC
La piastra nVent ERIFLEX FleXbus HCBC è una parte rigida in rame stagnato utilizzata per fornire un forte contatto elettrico e mantenere l'espansione della treccia durante la compressione. Consente all'isolamento del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus di sovrapporsi sul palmo di connessione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Piastra, 100 mm x 41 mm
FleXbus Piastra, 50 mm x 32 mm

Prolunga FleXbus tipo 2 nVent ERIFLEX piatta e semplice
nVent ERIFLEX FleXbus Extender Type 2 piano e piatto è uno strumento opzionale che offre maggiori possibilità di connessione per il connettore nVent ERIFLEX FleXbus.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 2 (prolunga),
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 2 (prolunga),
FleXbus Terminale di estensiore piatto tipo 2 (prolunga), 640 mm²

Blocco Firestop FBB ERIFLEX FleXbus nVent
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB (EN o UL) è un prodotto elastico a forma di blocco costituito da poliuretano e additivi antincendio intumescenti. Viene utilizzato per riempire grandi aree vuote e può essere facilmente tagliato per adattarsi a qualsiasi dimensione o layout.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Blocco anti-incendio FBB, 144 mm, DIN 4102 (B2) Indice di infiammabilità
FleXbus Blocco anti-incendio FBB, 130 mm

Forbici FleXbus ERIFLEX nVent
La forbice nVent ERIFLEX FleXbus viene utilizzata per tagliare il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus alla lunghezza corretta. Grazie alle sue lame temprate e rettificate con precisione, crea un taglio pulito e regolare senza causare schiacciamenti o deformazioni.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Tranciatrice

Copertura IP2X per trasformatore FleXbus ERIFLEX nVent per 2 conduttori per fase
Il coperchio del trasformatore nVent ERIFLEX FleXbus IP2X per 2 conduttori per fase viene utilizzato se l'alimentatore non è dotato di un proprio coperchio. Tipicamente utilizzato per applicazioni che richiedono una gamma di alimentazione da 2000 a 3150 kVA.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Calotta di protezione IP2x per trasformatore, 2 conduttori per fase

Blocco di distribuzione bipolare BD, 100/125 A.
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. potenza bipolare, 100/125 A, 1 cavo lato linea e 6 connes. lato carico
Distr. potenza bipolare, 100/125 A, 1 cavo lato linea e 14 connes. lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 100/125 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. di potenza quadripol, 100/125 A, 1 cavo lato linea e 6 connes lato carico
Distr. di potenza quadrip., 100/125 A, 1 cavo lato linea e 10 connes lato carico
Distr. di potenza quadrip., 100/125 A, 1 cavo lato linea e 14 connes lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TR, 400 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo. Si fissa facilmente su un profilato DIN o si monta mediante viti. Pronto per l’uso.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, 400 A

Terminale di alimentazione Lug-to-Lug SBLL-800
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a capocorda, 800 A

Terminale di alimentazione Lug-to-Tunnel SBLT-500
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a tunnel, 500 A

Terminale di alimentazione da tunnel a tunnel SBTT-500
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da tunnel a tunnel, 500 A