Backup Power
Prodotti | 61 risultati (619 items)

Taglierina spelafili FleXbus nVent ERIFLEX
La taglierina spelafili nVent ERIFLEX FleXbus è progettata per spellare l'isolamento del conduttore nVent ERIFLEX FleXbus senza danneggiare la treccia conduttiva multifilo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Spelatrice

Coperchio IP2X per trasformatore FleXbus ERIFLEX nVent per 1 conduttore per fase
Il coperchio del trasformatore FleXbus nVent ERIFLEX IP2X per 1 conduttore per fase viene utilizzato se l'alimentatore non è dotato di un proprio coperchio. Tipicamente utilizzato per applicazioni che richiedono un intervallo di alimentazione da 400 a 1600 kVA.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Calotta di protezione IP2x per trasformatore, 1 conduttore per fase

Conduttore Flexbus nVent ERIFLEX con roditore e termoretinico
nVent ERIFLEX FleXbus è pronto per l'uso da un lato con collegamento diretto su barra o su terminali dell'interruttore. Questa versione speciale include repellente anti-roditori e anti-termiti.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 23.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 24.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 25.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 960 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 3.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 4.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 5.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 6.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 7.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 8.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 1.810 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 10.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 11.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 12.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 13.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 14.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 15.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 16.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 17.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 18.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 19.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 2.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 20.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 21.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 22.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 23.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 24.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 25.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 3.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 4.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 5.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 6.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 7.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 8.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 640 mm², 9.000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 10.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 11.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 12.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 13.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 14.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 15.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 16.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 17.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 18.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 19.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 2.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 20.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 21.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg
Conduttore FleXbus rep, 800 mm², 22.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 220 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 21.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 22.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 23.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 24.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 25.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 3.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 4.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 5.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 6.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 7.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 8.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
Conduttore FleXbus rep, 360 mm², 9.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 10.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 11.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 12.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 13.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 14.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 15.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 16.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 17.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 18.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 19.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 2.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
Conduttore FleXbus rep, 545 mm², 20.000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg

Profilo perforato in alluminio ERIFLEX FleXbus nVent
Il profilo perforato in alluminio nVent ERIFLEX FleXbus è progettato per l'uso con il kit di supporto FleXbus nVent ERIFLEX. I fori nel profilo in alluminio consentono di fissare il supporto direttamente a parete, soffitto o passerella.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
FleXbus Profilo preforato in alluminio

Blocco di distribuzione bipolare BD, 80/100 A.
Dispositivo di collegamento bipolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distribut. potenza bipolare, 80/100 A, 1 cavo lato linea e 6 connes. lato carico
Distr. potenza bipolare, 80/100 A, 2 cavi lato linea e 13 conness. lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TD Compact, 80/100 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distr. di potenza quadripol, 80/100 A, 1 cavo lato linea e 6 connes. lato carico
Distr. di potenza quadripol, 80/100 A, 2 cavi lato linea e 9 connes. lato carico
Distr. di potenza quadripol, 80/100 A, 2 cavi lato linea e 13 connes lato carico

Blocco di distribuzione a quattro poli TR, 250 A.
Dispositivo di collegamento quadripolare compatto con design ergonomico per la massima potenza in uno spazio minimo.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza quadripolare con barre filettate, 250 A

Isolanti maschio/femmina a bassa tensione ISO-TP
Isolatore elettrico a bassa tensione.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Isolatori maschio/femmina a bassa tensione, 30 mm
Isolatori maschio/femmina a bassa tensione, 40 mm
Isolatori maschio/femmina a bassa tensione, 50 mm
Isolatori maschio/femmina a bassa tensione, 60 mm

Terminale di alimentazione Lug-to-Lug SBLL-500
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a capocorda, 500 A

Terminale di alimentazione Lug-to-Tunnel SBLT-350
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da capocorda a tunnel, 350 A

Terminale di alimentazione da tunnel a tunnel SBTT-350
I terminali di potenza sono dispositivi di connessione elettrica tra commutatori primari e secondari o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Terminale di potenza, da tunnel a tunnel, 350 A

Blocco alimentazione
Dispositivo di uscita/ingresso primario per la connessione elettrica tra quadro elettrico primario e secondario o per macchine o apparecchiature industriali.
Codice a catalogoNome articoloAdd to Quote action
Distributore di potenza, cavo a cavo, 170 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo a cavo, 180 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo a cavo, 250 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo a cavo, 230 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo a cavo, 400 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo a cavo, 400 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo/2 cavi, 1.000 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo/2 cavi, 400 A IEC, rame
Distributore di potenza, 2 cavi/2 cavi, 1.000 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo/2 cavi, 400 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo/2 cavi, 400 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo a cavo, 500 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo a cavo, 500 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo a cavo, 630 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo a cavo, 630 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo a cavo, 100 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo a cavo, 100 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo/Flexibar, 250 A IEC, rame
Distributore di potenza, 2 cavi/Flexibar, 400 A IEC, rame
Distributore di potenza, 2 cavi/Flexibar, 400 A IEC, rame
Distributore di potenza, 2 cavi/Flexibar, 400 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, 2 cavi/Flexibar, 800 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, 3 cavi/Flexibar, 1.000 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo/Flexibar, 400 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo/Flexibar, 400 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, 4 cavi/Flexibar, 1.600 A IEC, alluminio
Distributore di potenza, cavo/Flexibar, 630 A IEC, rame
Distributore di potenza, cavo/Flexibar, 630 A IEC, alluminio