Gruppo batterie di contenimento corsia
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Gruppo batterie di contenimento corsia
Batteria: Predisposto per l'integrazione nella scatola dello sportello; 1200 cicli di ricarica, supporta l'apertura per 8 porte, tensione di carica 14,7 V CC tramite piastra dello sportello, temperatura ambiente -15 °C ... +50 °C..
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Temperatura ambiente -15 °C ... +50 °C.
- Predisposto per l'integrazione nel box porta
- Tensione di carica 14,7 V CC tramite la piastra della porta
- 1200 cicli di carica
- Apertura Upports per 8 porte
Specifiche
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.