Armadio elettronico con raffreddamento integrato nel rack
SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ACQUA CON PRESTAZIONI DI RAFFREDDAMENTO DI 5 O 10 KW

Per applicazioni che richiedono un armadio completamente chiuso, nVent SCHROFF offre una soluzione di raffreddamento conveniente con il nuovo scambiatore di calore aria/acqua LHX da 5 kW e 10 kW, inclusa l'unità di controllo. Lo sviluppo in tandem dello scambiatore di calore aria/acqua con un'unità di controllo su misura per la piattaforma armadio Varistar CP garantisce prestazioni ottimali.
L'armadio per elettronica Varistar CP LHX+ è perfetto per le applicazioni se:
La richiesta di test di precisione è in aumento grazie a:
La maggiore complessità degli oggetti testati
Gestione della tecnologia multi-sensore
La configurazione decentralizzata è obbligatoria:
Per posizionare l'apparecchiatura più vicino alle misurazioni
Per applicazioni di edge computing
VANTAGGI CHIAVE
Armadio modulare salvaspazio
Disponibile a partire da un ingombro di 600 mm L x 800 mm P per armadio. Inclusi EMC e protezione fino a IP55.
Prestazioni di raffreddamento scalabili
Adozione da 5 kW a 10 kW durante le operazioni, mentre l'infrastruttura all'interno dell'armadio rimane invariata.
Controllo di precisione
Controller con precisione di regolazione della temperatura di +/- 0,1 °C.
Maggiore produttività, maggiore sicurezza
Controllo dello scambiatore di calore direttamente nell'armadio o tramite controllo dell'accesso remoto
Offerta completa di soluzioni

Armadio EMC da 48,26 cm, con scambiatore di calore aria/acqua in rack nella sezione inferiore, sensori multipli e unità di controllo nella sezione superiore, per un controllo preciso della temperatura e l'accesso remoto.
- Configurazioni standard disponibili in stock
- Modifica le dimensioni dei rack, gli accessori e il branding in base alle tue esigenze individuali
- Scambiatore di calore aria/acqua disponibile come pezzo retrofit
- Include accesso remoto per uno o più rack
Armadio per componenti elettronici Varistar CP

Modificate il rack in base alle vostre esigenze
Con la piattaforma modulare Varistar CP per armadi elettronici, è possibile scegliere tra 100 dimensioni dell'armadio, una varietà di componenti pronti all'uso, conformità EMC e protezione IP 55.
L'armadio può essere collocato in un luogo decentralizzato e in un ambiente polveroso e non mantenuto (ad esempio un tunnel). Grazie alle dimensioni di soli 600 mm L x 800 mm P, offre un ingombro ridotto.
Dimensioni armadio 600 mm L x 800 mm P o 600 mm L x 1000 mm P
La maniglia a leva si blocca con un profilo a 333 semi-cilindri
Canalina per cavi efficace senza effetto negativo su funzioni IP o EMC elevate
Scambiatori di calore aria-acqua

Migliora le prestazioni di raffreddamento
La capacità di raffreddamento può essere aumentata durante il funzionamento senza adattare l'infrastruttura all'interno dell'armadio. Una ventola singola con capacità di raffreddamento di 5 kW può essere sostituita con un'unità a doppia ventola con capacità di raffreddamento di 10 kW.
È possibile aggiornare facilmente le prestazioni di raffreddamento, riducendo al minimo il lavoro di installazione richiesto. Inoltre riduce OPEX poiché è possibile aumentare il livello tramite hot swap.
Caratteristiche chiave:
- Facile da montare e aggiornare
- Raffreddamento fronte/retro
- Scambiatore di calore da 48,26 cm installato nella sezione di armadio inferiore
- Prestazioni di raffreddamento scalabili
- Unità a doppia ventola per prestazioni di raffreddamento da 10 kW
- Unità ventola singola per prestazioni di raffreddamento da 5 kW
- Separazione netta tra aria calda e fredda in uscita (nessun ricircolo)
- Il raffreddamento avviene in prossimità delle apparecchiature; regolazione rapida del flusso di acqua e aria (nessun sottoraffreddamento)
- Alimentazione con ampia gamma
- 240 V come standard
- 115 V su richiesta
- Le ventole possono essere sostituite senza dover sostituire lo scambiatore termico
- Volume del flusso d'aria di ~ 1000/1800 m³/h
- Temperatura del flusso d'acqua da 6 °C a 25 °C
- Temperatura ambiente da 5 °C a 50 °C
- La temperatura può essere regolata manualmente con il telecomando sullo sportello
- La temperatura può essere regolata in remoto tramite un sistema di gestione centrale collegato tramite Ethernet/Modbus/Web Server/SNMP
- Lo scambiatore di calore si spegne quando lo sportello è aperto
Monitoraggio
Monitoraggio tramite accesso remoto
Il controllo della temperatura ad alta precisione del modello LHX+ è realizzato tramite un'unità di controllo altrettanto modulare con l'opzione di monitoraggio remoto e controllo remoto. La temperatura può essere controllata tramite un terminale montato sullo sportello con un display e una tastiera, nonché in remoto tramite accesso Ethernet e interfaccia Web.
Indipendentemente dal fatto che siano necessarie regolazioni minime o importanti dei controller, non è necessario aprire l'armadio dei componenti elettronici.

Controller
Unità di controllo separata e compatta da 48,26 cm
Senza fili allentati nella sezione superiore dell'armadio
Le connessioni dei sensori plug & play sono chiaramente contrassegnate
Pulire la gestione dei cavi sul telaio

Sensori
Precisione di regolazione della temperatura di +/- 0,1 °C
Sensore di pressione differenziale per il controllo della velocità della ventola come standard
Monitoraggio opzionale del flusso del liquido di raffreddamento e della temperatura

Accesso
Terminale con display e tastiera sullo sportello anteriore per il controllo senza aprire lo sportello
Accesso Ethernet per il controllo dell'accesso remoto (SNMP, Modbus, TCP, interfaccia Web)
Sincronizzazione e server Web per la configurazione di rete
Informazioni per l'ordine
- Soluzione completa (scambiatore di calore e quadro)
Prodotti:
- Quadro Varistar CP LHX+, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 800 mm (A x L x P), IP55. Numero articolo: 10630-051
- Quadro Varistar CP LHX+, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (A x L x P), EMC, IP55. Numero articolo: 10630-052
- Quadro Varistar CP LHX+ 10 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (A x L x P), EMC, IP55. Numero articolo 10630-053
- Componenti sostituibili a posteriori
Prodotti:
- Scambiatore di calore da 10 kW con due ventole da 230 V. Numero articolo: 29714-016
- Scambiatore di calore da 5 kW con una ventola da 230 V. Numero articolo: 29714-017
- Kit di controllo. Numero articolo: 23130-664
- Kit sensore temperatura acqua e portata. Numero articolo: 23130-663
- Display e accessori per LHX+. Numero articolo: 23130-666
- Kit interruttore di contatto dello sportello. Numero articolo: 23130-667
- Ricambi
Prodotti:
- Unità di controllo Numero articolo: 23130-668
- Attuatore e valvola a sfera: Numero articolo: 23130-669
- Vassoio ventola LHX 5 kW. Numero articolo: 29714-026
- Vassoio ventola LHX 10 kW. Numero articolo: 29714-025
Per ricambi, contattare direttamente nVent.
Risorse utili