Avec la baie Onboard Varistar, nVent SCHROFF lance une solution certifiée ferroviaire, conçue pour la protection de l'électronique embarquée dans le matériel roulant
nVent, leader mondial des solutions de connexion et de protection électriques, présente la baie nVent SCHROFF Onboard Varistar, une baie en acier, conçue, testée et certifiée pour protéger les équipements électroniques 19" critiques utilisés dans les systèmes de signalisation et de communications modernes embarqués dans le matériel roulant.
nVent a développé la baie Onboard Varistar afin de proposer une plateforme modulaire aux acteurs du secteur de la signalisation ferroviaire. La flexibilité est un facteur clé de différenciation de la baie Onboard Varistar, qui offre un gain de place grâce aux différentes dimensions, aux accessoires et aux options de fixation sur les cloisons du train, pour une adaptation facile aux exigences d'applications spécifiques.
Les solutions modulaires et pré-certifiées proposées par nVent, qui sont conçues et validées pour chaque projet spécifique, peuvent faire gagner du temps et de l'argent aux clients par rapport à des solutions propriétaires. Le cycle d'exécution d'un projet peut être considérablement réduit grâce à l'adoption de la baie Onboard Varistar nVent SCHROFF et des accessoires disponibles, notamment les options de fixation sur les cloisons.
Les clients du secteur ferroviaire peuvent concevoir en toute confiance, sachant que la baie Onboard Varistar a été testée conformément aux normes de l'industrie ferroviaire, notamment en matière de chocs et de vibrations (EN50155), de compatibilité électromagnétique (EN61000-5-7), de faible émission de fumée sans halogène (EN45545-2) et de certification de soudage (EN15085-2).
Depuis plus de 35 ans, nVent SCHROFF fournit des solutions certifiées d'habillage des équipements électroniques pour la signalisation et les communications ferroviaires, tant embarquées que sur les bordures de voies. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : schroff.nvent.com.
En savoir plus :