Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
Schroff-IMG-H83491-InterscaleTechnArt-EN-Image1-1707.png

Solutions Interscale à petit facteur de forme

Solutions configurables pour réduire les coûts et les délais de développement

STRAUBENHARDT – nVent SCHROFF a développé un nouveau concept permettant aux ingénieurs de mettre rapidement au point des coffrets sur mesure pour la protection des cartes à petit facteur de forme, et ainsi de réduire au minimum les coûts et les délais de développement. En utilisant une conception modulaire, les ingénieurs peuvent spécifier le coffret, le refroidissement, les composants périphériques et la méthode de montage en fonction des besoins de leur application spécifique. Chaque élément peut facilement être configuré et combiné, ce qui permet de créer une solution personnalisée prête pour la production.

Le coffret Interscale de nVent SCHROFF dispose d'une protection CEM intégrée, ne nécessitant que deux vis pour le montage. Il est disponible en différentes hauteurs, largeurs et profondeurs. Pour les clients qui utilisent les normes de cartes pour PC industriels telles que MiniITX, ATX, embeddedNUC ou autres, les découpes ont été générées automatiquement dans la conception pour un gain de temps.

Le module de refroidissement comprend des options de refroidissement par conduction et par convection. Les FHC (dissipateurs thermiques flexibles) offrent les meilleures performances de refroidissement du marché. Les ingénieurs de conception peuvent adapter la hauteur et l'orientation des dissipateurs thermiques. Pour le refroidissement par convection, il est possible de choisir entre un ou deux ventilateurs, avec divers emplacements pour les ventilateurs et les perforations. Des accessoires compatibles, y compris une alimentation industrielle, des interrupteurs et indicateurs d'alimentation et des supports pour disques durs sont
disponibles. Le coffret peut être équipé de supports muraux/de table, de clips de glissière DIN, de pieds-béquilles ou de pieds en caoutchouc.

Pour les utilisateurs intéressés par les modules COM (Computer On Module), nvent SCHROFF propose un système COM embarqué complet, avec un module COM et une carte porteuse. Ce concept se base également sur une
approche modulaire : différentes connexions de bus de terrain peuvent par exemple être réalisées via un module enfichable supplémentaire. Des cartes mezzanine FPGA ou des modules de processeurs peuvent être raccordés au module COM via la carte porteuse, ou un circuit personnalisé peut être établi sur le module prototype, grâce à l'emplacement XMC Le module d'alimentation est également conçu comme module enfichable et peut ainsi être facilement adapté à diverses puissances et tensions secteur. Pour la solution intégrée, les clients bénéficient d'une assistance professionnelle via la gestion de projet nVent SCHROFF.