Varistar| Panneau de montage
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Varistar| Panneau de montage
Panneau de montage Varistar pour le montage des composants électriques et des sous-ensembles, avec capacité de charge de 600 kg. Le panneau de montage peut également être monté à l’arrière, une équerre de support peut être ajoutée pour augmenter la capacité de charge.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Fonctions
- Pour le montage des composants électriques et des sous-ensembles, y compris le câblage
- Pas de montage 25 mm en profondeur et 50 mm en hauteur pour montage à hauteur partielle
- Charge statique admissible jusqu’à 450 kg (montage arrière)
- 600 kg à pleine hauteur, montage à l’arrière, avec des équerres de renfort supplémentaires
- L'équerre de renfort augmente la charge statique admissible
- Montage à l'arrière 600 kg, pleine hauteur, montage à l'arrière, avec équerres de renfort supplémentaires
Spécifications
| Type de produit | Platine de montage | 
| Matériau | Acier | 
Catalogue
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.