Varistar CP| Armoire, CEM et IP 55
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Armoire, CEM et IP 55
Varistar : armoire électronique très polyvalente et robuste à châssis en acier soudé, avec un large éventail de caractéristiques disponibles, notamment la protection contre la poussière et l'eau (IP 20 et IP 55), des options de refroidissement allant des ventilateurs aux refroidisseurs air-eau de 40 kW, une résistance aux chocs, aux vibrations et aux séismes allant jusqu'à NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 et un blindage radiofréquence/électromagnétique (RFI / EMI) de 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (testé selon la norme IEC 61587-3).
Détails
Ressources
Fonctions
- Blindage 60 dB à 1 GHz, 40 dB à 3 GHz (testé selon IEC 61587‐3)
- Blindage 30 dB à 18 GHz (test selon la norme EN 61000-5-7) avec joints EN45545
- Type de protection IP 55
- Charge statique admissible de 1600 kg
- Portes avec verrouillage 4 points, flancs vissés
- Les flancs et panneaux arrière peuvent être installés par une seule personne.
Spécifications
| Charge statique | 1600kg |
| Type de produit | Baie |
| Indice de protection | IP55 |
| Teinte RAL des pièces d'habillage | RAL 7021 |
| Matériau du bâti | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.