Faces Avant Vissées Faces Avant Vissées Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Face avant Blindage électromagnétique Non (11) Matériau Aluminium Finition avant Anodisé Face d'appui Anodisé (21) Conducteur (1) Arêtes traitées Non Hauteur du rack 2U (5) 3U (8) 4U (6) 6U (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 84mm (5) 128.4mm (4) 128.5mm (4) 172.9mm (5) 261.8mm (3) 1729mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur du rack 28HP (2) 42HP (6) 63HP (6) 84HP (8) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 167.5mm (1) 167.6mm (1) 238.7mm (6) 345.4mm (6) 452mm (4) 452.1mm (4) Afficher tout Afficher moins AppliquerFilter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Faces Avant VisséesAfficher tous les filtres (1) Produits | 2 résultats (22 articles) CompacPRO| Face avant La face avant des coffrtes CompacPRO est vissée au cadre avant du coffret. Détails PropacPRO| Face avant, pleine largeur, Sans blindage La face avant pleine largeur pour coffret PropacPRO se monte sur le cadre du coffret. Détails