Accessoires de Distribution d'Alimentation
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Compatible avec
- Matériau
- Fixation
- Finition
- Largeur du rack
- Finition avant
- Face d'appui
- Hauteur du rack
- Hauteur
- Largeur
Filtre appliqué: 1
Produits | 31 résultats (66 articles)

RackPower| Capteur pour poignée électronique
Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.

RackPower| Poignée électronique
Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.

RackPower| Câble à contact sec
Câble à contact sec pour connecter les capteurs I/O, par exemple pour la fumée, pour les PDU nVent SCHROFF RackPower. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.

Faisceau de câbles pour RackPower eHandle
Le contrôle d’accès sécurisé eHandle est un système de verrouillage électromécanique intelligent pour les armoires de serveur et réseau. Le eHandle s’intègre aisément au régulateur réseau et au RackPower IPDU pour servir de hub pour le contrôle d’accès et la surveillance de l’environnement.

Cordon d'alimentation sécurisé à double verrouillage en W
Les cordons d’alimentation W-Lock sécurisés aux deux extrémités assurent un meilleur maintien des cordons entre l’unité PDU et l’équipement informatique. Les deux raccordements nécessitent une action délibérée pour relâcher les boutons de verrouillage, empêche tout détachement accidentel des connexions électriques. Les cordons sont adaptés à toutes les prises IEC standard correspondantes. En revanche, la fonction de verrouillage nécessite des sorties W-lock ou V-lock compatibles.

RackPower| Capteur de température simple
Sonde de température simple pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec câble de 2 m. Installation facile grâce à un aimant dans le boîtier du capteur.

RackPower| Hub d'entrée des capteurs
Hub de capteurs pour connecter 3 capteurs sur un port de capteurs PDU nVent SCHROFF RackPower.

RackPower| 3 capteurs de température et 1 capteur d'humidité
3x sonde de température et 1x sonde d'humidité pour PDU RackPower nVent SCHROFF, avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur

RackPower| Capteur simple de température et d'humidité
Sonde de température et d'humidité pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur.

RackPower| Contacteur de porte
Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.

Bride pour rail support de câble
Brides pour rail support de câbles.