Moniteur, Clavier, Pavé tactile, Tiroir 1 U, Profondeur réduite
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Moniteur, Clavier, Pavé tactile, Tiroir 1 U, Profondeur réduite
Montage en rack 19", pratique, conception robuste pour un usage intensif ou un fonctionnement en environnement difficile
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Fonctions
- Châssis coulissant pour moniteur couleur TFT 17", 1 U (résolution Full HD ; connexion à l’interface VGA ou DVI-D)
 - Clavier avec différentes dispositions des touches (connexion via USB)
 - Pavé tactile intégré (connexion via USB)
 - Tension d’alimentation : Entrée large portée (tension nominale secteur 110 à 240 VCA), alimentation électrique 12, 24 et 48 V c.c. sur demande
 - Montage réglable en profondeur pour différents entraxes de montants serveur, profondeur de montage (dimension c = espacement des montants 19") : dimension c 450 ... 640 mm
 - Avec connexion DVI
 
Spécifications
| Profondeur | 400mm | 
| Type de produit | Tiroir baie/bâti | 
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.