Face avant, Sans blindage, Charnières inférieures


Face avant, Sans blindage, Charnières inférieures
Face avant non blindée à charnières avec fixation inférieure.
Détails
Ressources
Fonctions
- Face avant décrochable à 135° (sauf RatiopacPRO)
- Permet le montage sur les profils horizontaux
Spécifications
Profondeur (D) | 2.5mm |
Matériau | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Type accessoire | Face avant |
Type de produit | Face avant |
Type | Face avant sans poignée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.