EuropacPRO| Équerre de montage mural
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Équerre de montage mural
Le support de montage mural permet la fixation d’un bac à cartes à la paroi d’une plaque de montage d’une armoire.
Détails
Ressources
Fonctions
- Permet le montage de bac à cartes au mur ou sur un panneau de montage
- Monté à la place d’un support 19" ou d’un angle arrière sur le bac à cartes
- Avec trous oblongs évasés pour faciliter le positionnement
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Type de produit | Support |
| Famille de produits | EuropacPRO |
| Finition | Passivé |
| Compatible avec | Bacs à cartes |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.