EuropacPRO| Pion de détrompage pour bac SNCF
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Pion de détrompage pour bac SNCF
Ce pion de détrompage permet une connexion sûre entre les connecteurs flottants utilisés pour les bacs à cartes SNCF. Les broches peuvent être montées dans le cadre arrière.
Détails
Ressources
Fonctions
- Ce pion de détrompage permet une connexion sûre entre les connecteurs flottants
- Couple de serrage 1,5 Nm
Spécifications
| Type | Pion de détrompage |
| Type de produit | Détrompeur |
| Famille de produits | EuropacPRO |
| Matériau | Acier |
| Compatible avec | Bacs à cartes |
| Finition | Zingué |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.