Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
T-Series Compact extérieur T20, 2000BTU 460V, Brossé, Acier 304
Les climatiseurs d'extérieur compacts Série T offrent un encombrement réduit pour gagner en espace tout en maximisant la capacité. Leur conception discrète leur permet de se fondre dans les environnements industriels exigeants ou extérieurs. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de chauffages de compresseur et de commandes de pression de refoulement pour des performances optimales en extérieur.
Normes industrielles
Reconnu UR/cUR
UR/cUR Recognized
Compatible Telcordia GR-487
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Fonctions
- Encombrement réduit pour minimiser l'espace et maximiser la capacité
- Modèles pour alimentation 115, 230 et 460 VCA
- Plage de température de fonctionnement du modèle extérieur de -40 °F/-40 °C à 131 °F/55 °C
- Homologation UL pour permettre aux clients d'économiser du temps et de l'argent avec les organismes d'approbations (certains modèles homologués UL)
- Couvercle en tôle d'acier galvanisé peint ou inoxydable pour les environnements industriels exigeants et extérieurs
- Thermostat mécanique fiable sur le côté armoire de l'unité
- Deux dispositifs de ventilation côté condenseur pour une redondance des performances
- Le filtre en maille d'aluminium lavable et réutilisable protège les serpentins pour des performances de refroidissement optimales
- Options de montage en extérieur et entièrement encastré pour de nombreux modèles
- Brides à montage facile, pour une installation simplifiée
- Chaque unité est testée fonctionnellement avant l'expédition
- Les modèles de climatiseur extérieur standard incluent les éléments suivants : thermostat, composants résistants à la corrosion, commutateur de panne, chauffage de compresseur, commande de pression de refoulement, chauffage d'armoire et réfrigérant R134A
- Matériel de montage, joints et manuel d'utilisation fournis avec l'unité
- L'article T150116G120 est destiné uniquement à un usage en intérieur
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.