RatiopacPRO AIR, coffret complet, de table, blindé, avec joints prémontés, 3/4 U, 63 F, 315 mm
Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO avec blindage CEM offre une protection électronique pour les montages 19". Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre des capacités de refroidissement avancées et une conception épurée pour les applications de table.
Fonctions
- Coffret de table préconfiguré conformément à la norme IEC 60297-3-101, pour les cartes Europe et la carte fond de panier avec bande isolante
 - Avec blindage
 - Version avec montants simples, aucune vis visible
 - Coffret avec ventilation intégrée (2 x 1/2 U)
 - Construction symétrique, avant et arrière identiques
 - Ventilation à perforations nid d’abeille dans la plaque supérieure et la plaque de base
 - Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm, et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)
 - Conforme DIN EN 62368-1
 
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Flanc, aluminium, 2 mm, passivé | 2 | |
| 2 | Flanc extérieur, Aluminium, 1 mm, face vue RAL 9006 | 2 | |
| 3 | Bandeau, zinc moulé, RAL 7016, pré-monté sur version CEM uniquement | 4 | |
| 3a | Bandeau enjoliveur, Aluminium moulé, poudré, RAL 7016 | 4 | |
| 4 | Profil horizontal, type H-LD, Aluminium, surfaces visibles poudrées, RAL 7016, monté à l'avant, en bas, pour application IEEE | 1 | |
| 4a | Profil horizontal, type H-LD, Aluminium, surfaces visibles poudrées, RAL 7016 | 3 | |
| 5 | Profil horizontal, intermédiaire (supérieur/Inférieur), type H-ST, Aluminium | 2 | |
| 6 | Profil horizontal, intermédiaire (uniquement 6 U), type ST, Aluminium | 1 | |
| 7 | Bande taraudée, Acier, prémontée,pour le montage indirect de carte fond de panier avec bandes d'isolation | 6 | |
| 8 | Bande de positionnement, prémontée | 4 | |
| 9 | Bande isolante, PBT, UL 94 V-0 | 4 | |
| 10 | Panneau arrière, Aluminium, 2,5 mm | 1 | |
| 11 | Capot supérieur et capot Inférieur avec perforations nid d'abeille, Aluminium, 1 mm, face d'appui conductrice, face vue RAL 9006, avec cosse de mise à la masse | 2 | |
| 12 | Pied antidérapant, UL 94 V-0, PC, noir | 4 | |
| 13 | Filtre à air | 2 | |
| 14 | Profil support de joint CEM pour flanc, monté (kit) | 1 | |
| 15 | Joint CEM capot supérieur, prémonté (kit) | 4 | |
| 16 | Face avant à joint CEM - glissières horizontales | 4 | |
| 17 | Joint - obturateur, mousse PE, auto-adhésif, plage de température -20 °C à +85 °C | 1 | |
| 18 | Kit de mise à la masse, visserie de fixation | 1 | 
Génération CAO
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock | 
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.