CompacPRO| Face avant/arrière , avec fixation cachée


CompacPRO| Face avant/arrière , avec fixation cachée
La face avant du coffret CompacPRO se monte sur le cadre du coffret. La face avant n’a pas de vis visibles et peut être utilisée avec un film avant.
Détails
Ressources
Fonctions
- Face en aluminium, 2,5 mm
Spécifications
Matériau | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Type accessoire | Face avant |
Type de produit | Face avant |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.