Module d'obturation AMC avec poignée Pull


Module d'obturation AMC avec poignée Pull
Ce module obturateur AdvancedMC se compose d’une face avant en acier inoxydable sans LED et comporte des joints CEM sur les côtés gauche et inférieur. Le module obturateur est fixé dans le guide de la carte du châssis en l’encliquetant dans le nez en plastique. Le module peut être utilisé pour recouvrir un emplacement vide, afin d’assurer le blindage CEM et de fermer l’avant pour obturer les fuites d’air dans le châssis. Ces modules obturateurs peuvent être utilisés dans les carriers AdvancedMC et les emplacements MicroTCA. Aucune barre de verrouillage n’est nécessaire.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conformément à la spécification AMC.0 R2.0
- Les modules d'obturation blindés permettent de boucher les slots inutilisés
- tirer la poignée pour extraire le sous-montage
- L’obturateur en option (circulation d’air ajustable) peut être utilisé pour diriger le flux d’air dans le châssis
Spécifications
Famille de produits | AdvancedMC |
Type | Module d'obturateur |
Type de produit | Module système |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.