Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Imprimer
19" AC/DC switch-mode PSUs, Maxpower 50 W, single

Unités d’alimentation Max50 : rendement plus élevé et plage de températures étendue

STRAUBENHARDT – Schroff actualise et simplifie sa gamme d’alimentations. Les caractéristiques des différentes séries d’alimentations CA sont uniformisées, et les séries regroupées dans la nouvelle famille MaxpowerPro. Les premières alimentations de la nouvelle série Max, d’une puissance de sortie de 180 W, sont déjà disponibles depuis quelque temps. Les alimentations de l’ancienne série SEK ont également été modifiées et sont disponibles dès à présent sous le nom Max50. Cette nouveauté a permis d’améliorer différentes caractéristiques des alimentations tout en réduisant le prix de ces dernières. Avec une puissance de sortie de 50 W et des tensions de 5, 12, 15, 24 ou 48 V, ces alimentations enfichables 19 po sont utilisées pour les applications industrielles les plus diverses.

Les alimentations Max50 sont basées sur une technologie de pointe et sont très compactes, avec une dimension de 3 U / 6 F et une profondeur de 160 mm. La refonte des unités a permis de gagner jusqu’à 88 % d’efficacité tout économisant jusqu’à 50 % de perte de puissance. En outre, la plage de température pour l’utilisation des unités d’alimentation a été étendue de -25 °C à +50 °C. La courbe caractéristique de l’interface utilisateur en fonction de la charge permet un partage de courant passif pour le fonctionnement en parallèle et en redondance. En outre, les alimentations Max50 ne requièrent plus de charge minimale. La livraison des nouvelles unités d’alimentation inclut désormais une face avant assemblée avec un joint textile CEM pour des températures allant jusqu’à 85 °C. Malgré ces améliorations apportées aux fonctions de l’unité, le coût total de l’unité a été réduit, ce qui a entraîné une baisse des prix du marché. La plage de tension d’entrée des nouvelles alimentations Max50 s’étend de 90 Vca à 253 Vca. La consommation électrique maximale en veille est inférieure à 1,5 W.

Afin de compléter l’éventail des puissances de cette série, d’autres alimentations d’une puissance de 100 W seront bientôt disponibles.