Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Imprimer
aerospace solutions

système d’acquisition de données

Ce système a été spécifiquement développé pour les besoins des systèmes radars mobiles. Il devait être très résistant aux chocs et aux vibrations et répondre aux normes MIL-STD 710F et MIL-STD 167.


Enjeu

Pour l’intégration dans les baies MIL correspondantes, la circulation d’air de l’avant vers l’arrière devait être assurée. Un blindage CEM très efficace était nécessaire.

schroff-5-Slot-CPCI-system-680px.jpg

Solution

Les exigences en matière de résistance aux chocs et aux vibrations sont satisfaites grâce à l’utilisation de nos bacs à cartes EuropacPRO robustes, répondant aux exigences des normes MIL-STD 710F et MIL-STD 167. Les exigences de blindage CEM conformément à la norme MIL-STD 461 ont été réalisées par un concept de blindage à 2 niveaux. Le châssis lui-même et un blindage spécifique des cartes d’extension avant et arrière définissent les 2 niveaux de blindage. Le système peut être intégré dans les baies MIL correspondantes grâce au refroidissement de l’avant vers l’arrière en option.

schroff-5-Slot-CPCI-system-front-680px.jpg

Télécharger l’étude de cas