Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Imprimer
Soldiers marines patrolling on foot and escorted by a Humvee

CassettePRO avec puissance de refroidissement supplémentaire

Application de test et de mesure nécessitant une dissipation thermique supplémentaire d’un point chaud d’une carte via FHC vers le flanc.


Solutions :

  • Refroidir le point chaud du PCB à l’intérieur de la cassette.
  • Utiliser les flancs avec des ailettes de refroidissement. Utiliser le FHC pour guider la chaleur du point chaud du PCB à travers le FHC et le flanc.
  • Réduction de la température de surface du processeur d’environ -10 à 12 °C.
CassettePRO-cooling-capacities-case-study.pdf.png
CassettePRO-cooling-capacities-case-study-1.png

Télécharger l’étude de cas