Varistar CP| Porte pleine, IP 55, Verrouillage 3 points
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Porte pleine, IP 55, Verrouillage 3 points
Porte pleine en acier avec cadre de montage intérieur, verrouillage à 3 points et poignée à levier avec bouton-poussoir intégré.
Détails
Ressources
Fonctions
- Porte en acier avec verrouillage trois points pour classe de protection IP 55
- Poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir intégré
- Charnières 180°
Spécifications
| Type de verrouillage | Verrouillage à 3 points |
| Type de produit | Porte de baie |
| Indice de protection | IP55 |
| Matériau | Acier |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.