Varistar CP| Porte Perforée, Verrouillage Électronique 3 points
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Porte Perforée, Verrouillage Électronique 3 points
Porte en acier perforée Varistar CP avec verrouillage à 3 points pour les applications IP 20.
Détails
Ressources
Fonctions
- Porte en acier perforée avec verrouillage à 3 points pour indice de protection IP 20
- Poignée pivotante encastrable avec bouton-poussoir intégré
- Charnières 180°
Spécifications
| Type de verrouillage | Verrouillage à 3 points, électronique |
| Type de produit | Porte de baie |
| Indice de protection | IP20 |
| Matériau | Acier |
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.