Varistar CP| Cadre enjoliveur, pour largeur 800 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Cadre enjoliveur, pour largeur 800 mm
Le cadre enjoliveur s’adapte parfaitement au Varistar CP de 800 mm de large sans porte frontale. Il dissimule tout le câblage sur les côtés de la baie, ce qui simplifie l’acheminement des câbles et le montage des équipements pour un processus d’installation plus efficace tout en améliorant l’aspect de la baie.
Détails
Ressources
Fonctions
- Dissimule le câblage à côté du support de face 19", simplifiant ainsi l’acheminement du câblage et le montage des équipements pour un processus d’installation plus efficace
- Facilite l’accès aux composants internes de la baie grâce à des faces à charnières ou amovibles, simplifiant ainsi l’entretien ou les réparations
- Améliore la fonctionnalité, l’aspect, et la durabilité des baies Varistar CP sans porte
Spécifications
| Type de produit | Cadre baie/bâti |
| Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.