Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

iec socket strip Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

PDU| Bâti de prises, IEC C13, Raccordement Wieland®

Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack. Le connecteur Wieland permet de combiner facilement différents cordons d’entrée de l’alimentation.

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
  • EAC
Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Longueur 438.5mm
Matériau Aluminium; Polyamide
Type de produit Bâti de prises
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.