Refroidisseur RackChiller Rear Door
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Hauteur du rack
- Hauteur
- Largeur
- Code couleur
- Indice de protection
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Alimentation en fluide de refroidissement
Filtre appliqué: 1
Produits | 17 résultats (55 articles)

RackChiller RDHX PRO| kit de flexibles avec vanne
Tuyaux flexibles pour RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.

RackChiller RDHX PRO| kit de détection de fuites

RackChiller RDHX PRO| kit de tuyaux avec vanne et capteurs

RackChiller RDHX PRO| filtre de porte
Porte avec filtre pour RackChiller RDHX.

RackChiller| Vanne de régulation avec servomoteur pour porte arrière
Vanne de refroidissement à 2 voies avec actionneur pour la modulation du débit.

Rackchiller| Ensemble de contrôle de l'eau pour porte arrière
Inserts de tuyauterie en acier inoxydable avec capteurs (pression, température et débit).

Rackchiller| Écran d'affichage et clavier pour Porte arrière
Terminal composé d'un écran et de 6 touches pour l'accès local au contrôleur.

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.

Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door
Paire de tuyaux flexibles tressés en acier inoxydable pour relier le RackChiller au système de refroidissement de l'installation.

RackChiller| Unité de régulation, Porte arrière Passive
Ajoute la fonctionnalité de contrôle du flux de réfrigérant au RackChiller Rear Door Passive.

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.