Refroidisseur air-eau en Rack
Filtrer par
Filtre appliqué:
				1
Effacer les filtres
- Type de produit
 - Famille de produits
 - Largeur
 - Profondeur
 - Matériau
 - Finition
 - Couleur
 - Code couleur
 - Hauteur
 - Hauteur du rack
 - Tension d'alimentation
 - Alimentation redondante
 - Alimentation en fluide de refroidissement
 - Indice de protection
 
Filtre appliqué: 1
Produits | 5 résultats (11 articles)

LHX+| Unité de ventilation

LHX+| Échangeur thermique air/liquide
          Échangeur de chaleur air/liquide dans l'allée. Refroidit l'air chaud de l'allée chaude et le renvoie dans l'allée froide.
        

LHX+| Echangeur thermique Air/ Liquide, 115 V, UL
          Échangeur de chaleur air/liquide In-Rack. Refroidit l'air chaud de la section arrière et le renvoie dans la section froide avant pour qu'il soit consommé par les appareils électroniques du 19 ».
        

Varistar CP| Socle, Largeur 300 mm
          Socle pour refroidisseur Varistar LHX+ 45.
        

Varistar LHX+ 45 In-Rack
          Refroidisseur à montage latéral pour les applications de refroidissement en rack. Il aspire l'air chaud du plenum arrière (chaud) du rack et l'envoie dans le plenum avant (froid).