Novastar| Glissière fixe, Courte, 15 kg
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Novastar| Glissière fixe, Courte, 15 kg
Glissière fixe Novastar avec 15 kg de capacité de charge pour fixation sur les montants des baies ou les montants 19".
Détails
Ressources
Fonctions
- Charge statique admissible 15 kg par paire
- Acier, 1,5 mm, finition AlZn
- Pour le montage sur les montants des baies ou les panneaux 19"
- Accrochage rapide au pas de 1 U
Spécifications
| Charge statique | 15kg |
| Type de produit | Glissières fixes |
| Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.