Novastar| Insert de serrure
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Novastar| Insert de serrure
L’insert de verrou pour poignée Novastar propose l’insert triangulaire de 6,5 mm et carré de 8 mm pour les applications industrielles et la serrure demi-cylindre DIN 110319 pour les applications électroniques.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Fonctions
- Insert de verrou pour poignée Novastar 110319
 
Spécifications
| Type de produit | Dispositif de verrouillage | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.