Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Poignées
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Type
  • Compatible avec
Filter1

Filtre appliqué: 1

Afficher tous les filtres (1)

Produits | 8 résultats (21 articles)

Comptec folding handle die cast ral 7016

Comptec| Poignée abattante, RAL 7016

Les poignées-coquilles prémontées peuvent être remplacées par des poignées abattantes.
folding handle

Poignée abattante, moulée, RAL 9005, Noir

Les poignées-coquilles prémontées peuvent être remplacées par des poignées abattantes.
folding plastic handle

Poignée abattante en plastique

Les poignées-coquilles prémontées peuvent être remplacées par des poignées abattantes.
front handle

RatiopacPRO| Poignée avant, Retrofit

Poignée avant pour mettre à niveau RatiopacPRO/ -Air
PropacPRO tip up handle

PropacPRO| Poignée-béquille

La poignée-béquille peut être utilisée pour transporter ou incliner un coffret.
strap handle

Poignée souple universelle, 22 or 25 mm

La poignée souple universelle peut être montée sur les flancs des coffrets.
tray handle

Poignée-coquille

La poignée coquille peut être clipsée dans une découpe du panneau latéral.
handle side legs

Pièces de rechange pour poignée béquille

Kit de montage pour poignée béquille.