Face avant, Avec blindage, Charnières inférieures
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Face avant, Avec blindage, Charnières inférieures
Face avant de profil U à charnière avec fixation inférieure pour joint textile.
Détails
Ressources
Fonctions
- La face avant de profil U peut être dépliée d’un angle d’ouverture de 135° (sauf RatiopacPRO)
- Permet le montage sur les profils horizontaux
- Avec blindage, Face avant en U avec joint textile CEM
- Compatible avec les bacs à cartes (EuropacPRO) et les coffrets (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)
Spécifications
| Profondeur (D) | 2.5mm |
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé; Passivé |
| Type accessoire | Face avant |
| Type de produit | Face avant |
| Type | Face avant sans poignée |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.