Face avant, Avec charnières latérales, blindée


Face avant, Avec charnières latérales, blindée
Face avant avec joint CEM en textile, charnière latérale.
Détails
Ressources
Fonctions
- Face avant avec joint textile CEM
- Permet le montage sur les profils horizontaux
- Convient aux bacs à cartes et coffrets
- Montage des charnières possible à gauche ou à droite
Spécifications
Profondeur (D) | 2.5mm |
Largeur du rack | 84HP |
Matériau | Aluminium |
Finition | Anodisé; Passivé |
Type accessoire | Face avant |
Type de produit | Face avant |
Type | Face avant sans poignée |
Blindage électromagnétique | Non (réalisable a posteriori) |
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.