Face avant, Plate, Avec rainure pour joint CEM en acier inoxydable
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Face avant, Plate, Avec rainure pour joint CEM en acier inoxydable
Face avant, plate, avec emplacement pour joint CEM en acier inoxydable.
Détails
Ressources
Fonctions
- Face avant plate, Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, face d'appui conductrice
- Pour joint en acier inoxydable
Spécifications
| Profondeur | 2.5mm |
| Hauteur du rack | 4U |
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé; Passivé |
| Type accessoire | Face avant |
| Type de produit | Face avant |
| Type | Face avant sans poignée |
| Blindage électromagnétique | Non (réalisable a posteriori) |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.