EuropacPRO| Flanc pour joint textile, type H, Haute rigidité (Heavy)
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Flanc pour joint textile, type H, Haute rigidité (Heavy)
Flanc, type H, avec découpes pour poignée, soudé à froid sur l'équerre 19" pour joint textile.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour sollicitations mécaniques élevées, Équerre de 19", clinchée, Aluminium, 2 mm, passivé incolore, face vue anodisée
- Pour joint textile CEM
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé |
| Famille de produits | EuropacPRO |
| Type de produit | Panneau latéral |
| Compatible avec | Bacs à cartes |
| Type | Type H |
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.