EuropacPRO| Profilé d'angle, Arrière, pour Joint CEM textile
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Profilé d'angle, Arrière, pour Joint CEM textile
Profilé d'angle arrière EuropacPRO pour joint CEM textile, en aluminium extrudé avec surface gravée. Le capot arrière ne peut pas être monté simultanément.
Détails
Ressources
Fonctions
- Nécessaire pour le blindage arrière
- Également utilisable à l’avant si vous utilisez une équerre support 19" ajustable en profondeur
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Type de produit | Couvercle |
| Famille de produits | EuropacPRO |
| Type | Angle arrière |
| Compatible avec | Bacs à cartes |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.