EuropacPRO| Enjoliveur pour flanc de type L
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Enjoliveur pour flanc de type L
Finition décorative pour l'équerre 19" du flanc de type L.
Détails
Ressources
Fonctions
- Enjoliveur pour équerres 19" (si des faces avant sont montées dans le bac à cartes)
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Anodisé |
| Famille de produits | EuropacPRO |
| Type de produit | Panneau latéral |
| Compatible avec | Bacs à cartes |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.