EuropacPRO| Plaque séparatrice
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Plaque séparatrice
La plaque de séparation permet à l’utilisateur de créer une zone séparée à l’intérieur d’un bac à cartes ou d’un coffret. La plaque peut être fixée dans la perforation des glissières horizontales. Les bacs à cartes ou les coffrets doivent être démontés si la plaque va être montée.
Détails
Ressources
Fonctions
- Se monte en se clipsant dans les glissières horizontales
- Encombrement côté composant : 2,0 mm
- L’installation dépend du type de joint CEM (joint en acier inoxydable/textile)
Spécifications
| Famille de produits | EuropacPRO |
| Type de produit | Panneau latéral |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Compatible avec | Bacs à cartes |
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.