EuropacPRO| Capots haut et bas, Advanced EMC 45, Vissés au flanc, Ø 2,3mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Capots haut et bas, Advanced EMC 45, Vissés au flanc, Ø 2,3mm
Les capots sont utilisés pour le blindage électromagnétique et/ ou comme protection mécanique. Les capot peuvent être vissés sur les flancs.
Détails
Ressources
Fonctions
- Capots supérieur et inférieur avec CEM et perforation pour une circulation d’air optimisée, répondant aux exigences de la norme de sécurité incendie EN 62368-1, diamètre de perforation Ø 2,3 mm, taux 50 %
- Pour le positionnement flexible des profilés horizontaux, p. ex. pour les circuits imprimés aux formats standard
- Capots à visser sur le flanc
- Compatibilité avec tous les profilés horizontaux, en plus de la version durcie
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Type de produit | Capot supérieur |
| Famille de produits | EuropacPRO |
| Finition | Passivé |
| Type | Avec perforations |
| Compatible avec | Bacs à cartes |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.