Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Card-Lok série 260 PR
La technologie de rétraction positive garantit que le Card-Lok ne se coince pas dans le châssis en raison de frottements dus à de fortes vibrations ou à des chocs. La conception du verrouillage garantit que le Card-Lok se désengage du slot du châssis dès que la vis d'actionnement est rétractée.
⚠AVERTISSEMENT : cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Fonctions
- Card-Lok à rétraction positive ; idéal pour la maintenance de 2e niveau
- Conception à 5 segments et avec axe
- Options de montage flexibles
- Disponible avec film chimique doré, film chimique transparent, anodisation noire, anodisation noire dure ou dépôt de nickel chimique
- Pour les applications avec plaque froide
- Actionné par vis
- Option de limitation du couple de serrage disponible ; idéal pour la maintenance de 2e niveau
- Longueur 96,52 mm (3,80") à 325,12 mm (12,80"), incréments de 12,7 mm (0,5")
- Profil 6,35 mm (0,250") x 6,26 mm (0,270")
Spécifications
Attributs du produit
Configurateur Wedge-Lok/ Card-Lok
Configurez votre Wedge-Lok/ Card-Lok en utilisant les menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article se mettra automatiquement à jour.
Génération CAO
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.