Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Échangeur thermique d’extérieur air/air ClimaGuard
L’échangeur thermique d’extérieur ClimaGuard de nVent Hoffman offre un refroidissement fiable en boucle fermée tout en éliminant les conditions difficiles, y compris les températures extrêmes, la saleté, la poussière, les éléments corrosifs et la pluie poussée par le vent. Cet appareil robuste est doté d’un noyau doublement serti et scéllé, permettant un transfert thermique efficace en assurant une protection optimale contre les fuites. Grâce aux échangeurs thermiques d’extérieur ClimaGuard qui assurent une étanchéité parfaite contre l’infiltration d’air et d’eau, les unités peuvent simplement être montées en surface ou encastrées sur une armoire sans perte d’intégrité.
Normes industrielles
Reconnu UR/cUR
UR/cUR Recognized
Compatible Telcordia GR-487
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Fonctions
- Noyau en aluminium à contre-courant unique pour une haute efficacité et un transfert thermique haute performance
- Conçu pour les températures extrêmes, les environnements corrosifs et la pluie poussée par le vent
- Modèles à 24 V c.c., 48 V c.c., 115 V c.a. et 230 V c.a.
- Ventilateurs à vitesse variable standard sur unités alimentées en courant continu pour un fonctionnement silencieux
- Conception sans filtre, pour un nettoyage facile et un entretien minimal
- Capot en acier inoxydable ou galvanisé peint pour les environnements d’usine et extérieurs difficiles
- Brides à montage facile, pour une installation simple
- Montage en surface ou encastré
- Chaque unité a fait l’objet d’un test fonctionnel avant l’expédition
- Matériel de montage, joints et manuel d’instructions fournis avec l’unité
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.